Sensing head for fibre optic through-beam sensor
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Sensing head for fibre optic through-beam sensor
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді однопроменевого світлового бар'єру
- Великий діапазон
- Чутлива головка для під'єднання оптоволокна постачається на котушці
- Швидкий та простий монтаж оптоволокна
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|---|
Application | Невеликий радіус вигину |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OB50; OBF; OO50 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 175 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 370 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 700 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 8.2 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M5 |
Total length [mm] | wirable |
Fibre arrangement | |
Materials | housing: brass white bronze coated |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | aluminium |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|