Fibre optic through-beam sensor
E20823
FE-50-V-V-M5/16
Fibre optic through-beam sensor
E20823
FE-50-V-V-M5/16
- Для застосувань у зонах із високими температурами
- Кожух із нержавіючої сталі для застосування до 315 °C
- Встановлення у місцях зі складним доступом
- Великий діапазон
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OBF; ODF; OMF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 1000 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 4 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 800 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -58...315 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 197 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Total length [mm] | 900 |
Min. bending radius [mm] | 19 |
Fibre arrangement | |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | stainless steel (303/1.4305) |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|