Reflector for retro-reflective sensors
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Reflector for retro-reflective sensors
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- Для надійного функціонування рефлекторного датчика
- Просте встановлення за допомогою двох гвинтів
- Підходить для червоного та інфрачервоного світла
Application
Design | rectangular, for red light and infrared light retro-reflective sensors |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...58 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 11 |
---|---|
Dimensions [mm] | 57 x 32.5 x 8 |
Reflector surface [mm] | 30 x 45 |
Materials | plastics |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|