Connection piece for clamps
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Connection piece for clamps
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Для надійного з'єднання затискачів
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Для поверхневого монтажу на круглий або алюмінієвий профіль
Application
Installation | for the connection of two clamps with Ø 20 mm |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 16.1 |
---|---|
Inside diameter [mm] | 20 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|