Fibre optic diffuse reflection sensor
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Великий діапазон
- Для порізки за розміром
- Високогнучке виконання для вигинів дуже малого радіуса
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Невеликий радіус вигину |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Range fibre optics [mm] | 70 |
---|
Range fibre optics [mm] | 104 |
---|
Range fibre optics [mm] | 620 |
---|
Range fibre optics [mm] | 180 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...60 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 49.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Sensing head length [mm] | 35 |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 3 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 1.2 |
Fibre diameter [mm] | 2x 613 x 0.06 |
External diameter [mm] | 2.2 |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|