Ethernet connection cable
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
Ethernet connection cable
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
- Для підключення до інтерфейсу налаштування параметрів датчика
- Для надійної передачі сигналу
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Screened cable |
---|---|
Design | Ethernet cable, D-coded |
Electrical data
Operating voltage [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 687 |
---|---|
Moulded-body material | TPU |
Material nut | diecast zinc, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: TPU, black; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.4 Nm; Shielded connection cable: screen connected |
Electrical connection
Connection | Cable: 10 m, PVC, green, Ø 6.5 mm, shielded; PROFINET; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: TPU, black; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.4 Nm; Shielded connection cable: screen connected |