Fibre optic diffuse reflection sensor
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Великий діапазон
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Висока стійкість до температури; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації; Стійкість до різних агресивних хімікатів |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OKF |
---|
Range fibre optics [mm] | 14 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...150 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 278.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Sensing head length [mm] | 35 |
Total length [mm] | 5000 |
Min. bending radius [mm] | 45 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 1.6 |
Fibre diameter [mm] | 0.05 |
External diameter [mm] | 5.4 |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (316Ti/1.4571) |
Fibre sheath material | metal silicone |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|