- Продукти
- E21164
Fibre optic through-beam sensor
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Fibre optic through-beam sensor
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді однопроменевого світлового бар'єру
- Дуже великий діапазон
- Для порізки за розміром
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OBF; OCF; OOF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 950 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 4000 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 3000 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 78.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Total length [mm] | 5000 |
Min. bending radius [mm] | 30 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 1 |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|