• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Вся волоконна оптика
  5. E21311

Fibre optic through-beam sensor

E21311

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

Fibre optic through-beam sensor

E21311

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

  • Плоске прямокутне виконання
  • Для встановлення у місцях зі складним доступом
  • Для порізки за розміром
  • Експлуатація у вигляді однопроменевого світлового бар'єру
Application
Function principle Through-beam sensor
Application Для використання у промисловості
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type OBF; OO50; OCF
OBF
Range of fibre optics [mm] 210
OO50
Range of fibre optics [mm] 600
OCF (High Power)
Range of fibre optics [mm] 2120
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...70
Mechanical data
Weight [g] 48.1
Version of sensing head straight
Sensing head height [mm] 3
Sensing head width [mm] 8.5
Sensing head length [mm] 15
Probe dimensions [mm] 3 x 8.5 x 15
Total length [mm] 2000
Min. bending radius [mm] 2
Fibre arrangement
Core diameter [mm] 1
Fibre material PMMA
Fibre head material stainless steel (303/1.4305)
Fibre sheath material PE
Аксесуари
Items supplied
hexagon nuts: 4 x M2, stainless steel
Accessories (optional)
Cutter for fibre optics:, E20600
Remarks
Pack quantity 1 pcs.