Fibre optic diffuse reflection sensor
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для порізки за розміром
- Невеликий радіус вигину
- Просте встановлення та безпечне кріплення
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OBF; OO50; OCF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 10 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 30 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 130 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 31.1 |
---|---|
Version of sensing head | angled |
Sensing head thread | M3 |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 1 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 0.5 |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|