Fibre optic through-beam sensor
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Fibre optic through-beam sensor
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді однопроменевого світлового бар'єру
- Для порізки за розміром
- Life expectancy of more than 1 million bending cycles
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|---|
Application | Bending-resistant design for applications in robotics; Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OBF; OO50; OCF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 56 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 120 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 570 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 32.05 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M3 |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 2 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 4 x 0.25 |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|