• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажні набори
  5. E2D118

Mounting set for photoelectric distance sensors

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

Mounting set for photoelectric distance sensors

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • Монтажний набір на основі циліндричного сухаря
  • Просте, швидке та недороге кріплення
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
  • Для встановлення на круглий профіль
  • Завдяки вільному руху в усіх напрямках можливе будь-яке положення датчика
Application
Design clamp mounting
Mechanical data
Weight [g] 121
Type of mounting Mounting rod; (Ø 12 mm)
Materials fixture: stainless steel (1.4305 / 303); Clamp: stainless steel (1.4408); гвинти: stainless steel; nut: stainless steel
Аксесуари
Items supplied
socket head screws: 2 x M4 x 30
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Diagrams and graphs