• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Відображення / Керування / Підсвічування
  3. Підсвічування
  4. Пристрої підсвічування
  5. E2D202

Diffuser for illumination units

E2D202

DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT

Diffuser for illumination units

E2D202

DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT

  • Для встановлення на кільцеве підсвічування
  • Швидкий та простий монтаж й кріплення
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
  • Для підвищення чутливості датчиків розпізнавання об'єктів
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...75
Mechanical data
Weight [g] 200.5
Dimensions [mm] 122 x 8 x 122
Materials housing: aluminium black anodised; lens: glass
Аксесуари
Items supplied
screws: 3
Remarks
Pack quantity 1 pcs.