• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажні набори
  5. E2D501

Mounting set for illumination unit

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Mounting set for illumination unit

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Application
Design for type O2I5xx
Mechanical data
Weight [g] 224.5
Type of mounting mounting via screws; Mounting rod; 12 mm
Materials Clamp: stainless steel (1.4408); cylinder screws: stainless steel; mounting bracket: stainless steel (1.4301 / 304)
Аксесуари
Items supplied
mounting bracket: 1
cylinder screws: 2 x M4 x 10
cylinder screws: 4 x M3 x 8
Clamp: 1
Hexagon nut: 1 x M5
head cap screw: 1 x M5 x 16
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Diagrams and graphs
Installation