• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для мобільних камер
  5. E2M205

Adapter cables for cameras with video output

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

Adapter cables for cameras with video output

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

  • Надійне підключення мобільних камер з відео виходом
  • Позолочені контакти для надійного передавання сигналу
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Design camera with video output O2M20x
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -45...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 830
Materials housing: PVC; Sealing: EPDM
Material nut PVC
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 16 m, PVC, black, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M16, straight; coding: A; Locking: PVC; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm