• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E2M251

Connection cable for E2M250 multi-view box

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Connection cable for E2M250 multi-view box

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

  • Connection cable for E2M250 multi-view box
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • 8-полюсне підключення
Application
Special feature Halogen-free; Drag chain suitability
Design Для підключення MultiViewBox E2M250
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -45...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 322.8
Materials housing: diecast zinc; Sealing: PBT
Material nut diecast zinc
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for fixed installation ≥ 100 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 3.85 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm²
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M16, straight; coding: A; Locking: diecast zinc