Flange adapter for process sensors
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Flange adapter for process sensors
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Швидкий та простий монтаж
- Дуже висока стійкість до тиску
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Добре ущільнення завдяки о-кільцю
Application
Design | for pressure sensors PP7 / PK |
---|---|
Pressure rating [bar] | 600 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 243.2 |
---|---|
Materials | stainless steel (303/1.4305); O-ring: NBR |
Sensor connection | G 1/4 external thread |
Process connection | flange |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|