• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. E30080

Plug-in power supply

E30080

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Plug-in power supply

E30080

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

  • Для живлення дисплеїв для тестування і демонстраційних цілей
  • Просте підключення за допомогою перевіреного роз'єму М12
  • Живлення від ударостійких домашніх розеток
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: E80120 Product comparison: E30080 / E80120 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
  • ce
Electrical data
Nominal frequency AC [Hz] 50...60
Input voltage range AC [V] 100...240
Output voltage DC [V] 24
Input current (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [A] 0.2
Outputs
Output current, total [A] 0.33
Operating conditions
Protection IP 40; (M12 connector: IP 67)
Mechanical data
Weight [g] 135
Materials PPE
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2 m; 2 x 0.5 mm²
Connector: 1 x M12