Screw-in adapter for process sensors
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Screw-in adapter for process sensors
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Для встановлення датчиків тиску у контейнери та труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Використання в промисловій і мобільній гідравліці
- Висока стійкість до тиску
- Стабільна фіксація шляхом закручування
Application
Pressure rating [bar] | 400 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 61.8 |
---|---|
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571); Sealing: FKM |
Sensor connection | G 1/4 external thread |
Process connection | threaded connection G 1/2 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|