• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики вібрації
  4. Аксесуари
  5. E30136

USB connection cable

E30136

USB M8 CABLE

USB connection cable

E30136

USB M8 CABLE

  • Підключення датчиків вібрації з інтерфейсом RS485 до USB-інтерфейсу ПК
  • Для простого та швидкого налаштування параметрів та встановлення
  • Для надійної передачі сигналу
Mechanical data
Weight [g] 172.4
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 5 m, PVC, Ø 5 mm
Electrical connection - plug M8
Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated
Electrical connection - plug USB
Connection Connector: 1 x USB, straight