• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Вварні адаптери
  5. E30407

Welding adapter for process sensors

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Welding adapter for process sensors

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Welding adapter for process sensors
  • Для застосування в промисловому та гігієнічному середовищі
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока стійкість до тиску
  • Просте регулювання глибини занурення датчика
  • fda
  • ec19352004
Application
Design for temperature sensors Ø 6 mm
Installation Clamp fitting
Pressure rating [bar] 10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -10...150
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Safety instructions The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Mechanical data
Weight [g] 56.1
Materials stainless steel (1.4404 / 316L); clamping ring: PEEK
Tightening torque [Nm] < 10
Sensor connection Ø 6 mm
Process connection welding adapter Ø 25 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.