• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Mounting adapters
  5. E30464

Screw-in adapter for process sensors

E30464

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8

Screw-in adapter for process sensors

E30464

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8

  • Підходить для встановлення в труби або рівну поверхню
  • Висока стійкість до тиску
  • Стійке до корозії Zn-Ni покриття
Application
Application oil hydraulics applications; Дозволяє орієнтацію датчика
Installation for pipe mounting; for mounting on an even surface; (for pipe mounting M16 x 1,5 pipe adapter required; for mounting on an even surface further screw-in adapters required)
Pressure rating [bar] 630
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Safety instructions The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Mechanical data
Weight [g] 61
Materials steel (1.0718 / 12L13); stainless steel (303/1.4305); steel (1.0216); FKM; Zn-Ni coating
Sensor connection G 1/4 external thread
Process connection threaded connection M16 x 1,5 internal thread taper seal:S8
Sealing double-edge sealing ring
Remarks
Pack quantity 1 pcs.