• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. О-кільця та прокладки
  5. E30492

Gasket

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

Gasket

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

  • Для надійного ущільнення резервуарів, контейнерів і труб
  • Для використання в поєднанні з датчиками фізичних величин
Application
Design for units with process connection G ½
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -15...200
Tests / approvals
Standard DIN EN ISO 1179-2
Mechanical data
Weight [g] 3.4
Inside diameter [mm] 18.5
External diameter [mm] 23.9
Materials FKM
Remarks
Pack quantity 5 pcs.