- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажне приладдя для датчиків вібрації
- E30494
mounting adapter
E30494
ADAPT VIB M16-R-1/4"-F
mounting adapter
E30494
ADAPT VIB M16-R-1/4"-F
Application
Application | Приладдя для систем вібродіагностики - Монтажні адаптери |
---|---|
Installation | 1/4" / 28 UNF |
Mechanical data
Weight [g] | 95.3 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404); X2CrNiMo17-12-2; EN_10088 |
Sensor connection | M16 x 1,5 internal thread |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|