• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. О-кільця та прокладки
  5. E30497

Gasket

E30497

SEAL RING FKM G1

Gasket

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Для надійного ущільнення резервуарів, контейнерів і труб
  • Для використання в поєднанні з датчиками фізичних величин
Application
Design for units with process connection G 1
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -15...200
Tests / approvals
Standard DIN EN ISO 1179-2
Mechanical data
Weight [g] 6.1
Inside diameter [mm] 29.7
External diameter [mm] 35.7
Materials FKM
Remarks
Pack quantity 5 pcs.