Welding adapter for process sensors
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Welding adapter for process sensors
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Welding adapter for process sensors
- Для застосування в промисловому та гігієнічному середовищі
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Висока стійкість до тиску
Application
Design | with leakage port, для встановлення LDL20x | |
---|---|---|
Pressure rating [bar] | 50 | |
Note on pressure rating |
|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 113.8 |
---|---|
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4435) ; surface characteristics : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor connection | G 1 Aseptoflex Vario |
Process connection | welding adapter 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|