• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Вварні адаптери
  5. E30531

Welding adapter for process sensors

E30531

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Welding adapter for process sensors

E30531

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • Зварювальний адаптер для дна та стінки резервуара
  • Для застосування в промисловому та гігієнічному середовищі
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока стійкість до тиску
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Application
Design with leakage port
Installation for thick wall thicknesses and for unfavourable welding conditions; для дна та стінки резервуара
Pressure rating [bar] 16
Note on pressure rating
for the connection sensor - adapter
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Safety instructions The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Mechanical data
Weight [g] 362
Materials (wetted parts) stainless steel (1.4435 / 316L) ; surface characteristics : Ra<0,4 / R
Sensor connection G 1 internal thread Aseptoflex Vario
Process connection welding adapter Ø 85 mm
Sealing Gasket
Аксесуари
Items supplied
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Accessories (optional)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Remarks
Pack quantity 1 pcs.