T-piece
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-piece
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Безпечне встановлення датчиків фізичних величин у труби
- Для застосування в промисловому та гігієнічному середовищі
- Міцний корпус з нержавіючої сталі
Application
Pressure rating [bar] | 25 | |
---|---|---|
Note on pressure rating |
|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 305.5 |
---|---|
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4404) ; surface characteristics : Ra<0,8 / Rz 4 |
Sensor connection | G 1 Aseptoflex Vario |
Process connection | T-piece DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Sealing | Gasket |
Аксесуари
Items supplied |
|
|
---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|