Process adapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Process adapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Адаптер з нержавіючої сталі, що відповідає вимогам харчової та питної промисловості
- Висока стійкість до тиску
Application
Pressure rating [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 16 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 269 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4435) |
Sensor connection | G 1/2 sealing cone |
Process connection | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | 0.4 / 4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|