Process adapter hygienic pipe fitting
E33713
ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"
Process adapter hygienic pipe fitting
E33713
ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Адаптер з нержавіючої сталі, що відповідає вимогам харчової та питної промисловості
- Висока стійкість до тиску
Application
Pressure rating [bar] | 25 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 353 |
---|---|
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4435) ; surface characteristics : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor connection | G 1 internal thread Aseptoflex Vario |
Process connection | hygienic pipe fitting DN50 (2") DIN 11851 |
Sealing | metal to metal |
Hygienic equipment class to DIN 11866 | H4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|