• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Захист приладів
  4. Захисні трубки для температурних датчиків
  5. E35030

Thermowell for temperature sensors

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Thermowell for temperature sensors

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

  • Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
  • Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
  • Висока стійкість до тиску
  • Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для важких умовах експлуатації
Application
Design for temperature sensors EL = 300 mm
Pressure rating [bar] 16
Measuring/setting range
Probe length L [mm] 282
Mechanical data
Weight [g] 198
Materials stainless steel (316L/1.4404)
Sensor connection G 1/2 Ø 10 mm
Process connection G 1/2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.