Fibre optic through-beam sensor
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fibre optic through-beam sensor
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Для роботи з інфрачервоними датчиками температури
- Для застосувань у зонах із високими температурами
- Кожух із нержавіючої сталі для застосування до 250 °C
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
Application
Design | connection to infrared temperature sensors TWxx11 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...250 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 162.8 |
---|---|
Fibre optic connection | ¼"-36UNS-2A |
Version of sensing head | straight |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 120 |
Fibre arrangement | |
Fibre material | quartz / quartz |
Fibre head material | CuNiZn |
Fibre sheath material | stainless steel |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|