Thermowell for temperature sensors
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Thermowell for temperature sensors
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Висока стійкість до тиску
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для важких умовах експлуатації
Application
Design | for temperature sensors EL = 100 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 16 |
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 72 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 120 |
---|---|
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571) |
Sensor connection | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Process connection | 1/2" NPT |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|