Thermowell for temperature sensors
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Thermowell for temperature sensors
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Висока стійкість до тиску
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для важких умовах експлуатації
phase-out article
Alternative articles: E37610 Product comparison: E37010 / E37610 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Design | for temperature sensors EL = 100 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 16 |
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 82 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 115.4 |
---|---|
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571) |
Sensor connection | Ø 6 mm |
Process connection | G 1/2 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|