Welding thermowell for temperature sensors
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
Welding thermowell for temperature sensors
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Дуже висока стійкість до тиску
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
- Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for temperature sensors EL = 100 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 300 |
Mechanical data
Weight [g] | 171.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Sensor connection | G 1/2 sealing cone Ø 6 mm |
Process connection | welding adapter Ø 34 mm |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | ≤ 0.6 / - |
Installation length EL [mm] | 99 |
Bore length BL [mm] | 137 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|