Thermowell for temperature sensors
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
Thermowell for temperature sensors
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Міцний корпус із нержавіючої сталі з високим ступенем захисту до тиску
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
Application
Design | for temperature sensors EL = 150 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 16 |
Mechanical data
Weight [g] | 197.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Sensor connection | G 1/2 sealing cone Ø 6 mm |
Process connection | G 1/2 |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | ≤ 0.6 / - |
Installation length EL [mm] | 118 |
Bore length BL [mm] | 187 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|