Thermowell for temperature sensors
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
Thermowell for temperature sensors
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Висока стійкість до тиску
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для важких умовах експлуатації
Application
Design | for temperature sensors EL = 350 mm | |
---|---|---|
Pressure rating [bar] | 100 | |
Note on pressure rating |
|
Mechanical data
Weight [g] | 150 |
---|---|
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571) |
Sensor connection | Ø 6 mm |
Process connection | G 1/2 |
Installation length EL [mm] | 333 |
Bore length BL [mm] | 345 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|