• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Захист приладів
  4. Захисні трубки для температурних датчиків
  5. E37810

Thermowell for temperature sensors

E37810

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100

Thermowell for temperature sensors

E37810

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100

  • Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
  • Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
  • Міцний корпус із нержавіючої сталі з високим ступенем захисту до тиску
  • Просте приєднання до процесу за допомогою затискного адаптера
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Application
Design for temperature sensors EL = 100 mm
Pressure rating [bar] 25
Mechanical data
Weight [g] 241
Materials stainless steel (316L/1.4404)
Sensor connection 1/2" NPS Ø 6 mm suitable for G1/2 and 1/2" NPT
Process connection Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts ≤ 0.6 / -
Installation length EL [mm] 64
Bore length BL [mm] 101.6
Remarks
Pack quantity 1 pcs.