Thermowell for temperature sensors
E37830
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
Thermowell for temperature sensors
E37830
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Міцний корпус із нержавіючої сталі з високим ступенем захисту до тиску
- Просте приєднання до процесу за допомогою затискного адаптера
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
Application
Design | for temperature sensors EL = 300 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 25 |
Mechanical data
Weight [g] | 500.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Sensor connection | 1/2" NPS Ø 6 mm suitable for G1/2 and 1/2" NPT |
Process connection | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | ≤ 0.6 / - |
Installation length EL [mm] | 191 |
Bore length BL [mm] | 228.6 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|