Welding thermowell for temperature sensors
E38425
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50
Welding thermowell for temperature sensors
E38425
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Висока стійкість до тиску
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
Application
Design | for temperature sensors EL = 83 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 160 |
Mechanical data
Weight [g] | 79.6 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4435) |
Sensor connection | G 3/8 internal thread Ø 3 mm |
Process connection | welding adapter Ø 25 mm |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | < 0.4 / - |
Installation length EL [mm] | 50 |
Bore length BL [mm] | 83 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|