• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Вварні адаптери
  5. E38829

Welding adapter for process sensors

E38829

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

Welding adapter for process sensors

E38829

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

  • Welding adapter for process sensors
  • Для застосування в промисловому та гігієнічному середовищі
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Application
Pressure rating [bar] 120
Note on pressure rating
for the connection sensor - adapter
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Safety instructions The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Mechanical data
Weight [g] 9.3
Materials stainless steel (1.4404 / 316L)
Sensor connection G 1/8 internal thread Ø 3 mm
Process connection welding adapter Ø 18 mm ; nominal pipe size: DN25...DN100; pipe wall thickness: 2 mm
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts < 0.4 / -
Remarks
Pack quantity 1 pcs.