• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для мобільних камер
  5. E3M121

Connection cable

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

Connection cable

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

  • Надійне підключення пристрою підсвічування до мобільної 3D-камери
  • Позолочені контакти для надійного передавання сигналу
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Drag chain suitability
Electrical data
Operating voltage [V] < 25 AC / < 60 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...105
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 59.25
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for fixed installation ≥ 40 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 1 m, TPU, black