Connection cable
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
Connection cable
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
- Надійне підключення пристрою підсвічування до мобільної 3D-камери
- Позолочені контакти для надійного передавання сигналу
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Drag chain suitability |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...105 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 116.8 | ||
---|---|---|---|
Drag chain suitability | yes | ||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 3 m, TPU, black |