Connecting cable with socket
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
Connecting cable with socket
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
- Надійне підключення мобільних камер з відео виходом
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 309.7 | ||
---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 15.5 x 15.5 x 43.9 | ||
Materials | PUR | ||
Moulded-body material | PUR | ||
Material nut | diecast zinc | ||
Drag chain suitability | yes | ||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, black, Ø 6 mm; 4 x 0.75 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc; Contacts: gold-plated |
---|