Reflective tape
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
Reflective tape
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
- Для автоматичного відстеження попередніх машин
- Для простого і надійного контролю відстані за допомогою 3D-камери
- Підходить для застосування в рухомій техніці
- Придушення перешкод, спричинених прямими сонячними променями
- Простий монтаж за допомогою клею
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 30.2 |
---|---|
Reflector surface [mm] | 210 x 297 |
Materials | glass microspheres; screen film |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|