• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для мобільних камер
  5. E3M152

Connection cable

E3M152

CONNECTION CABLE M12 11M

Connection cable

E3M152

CONNECTION CABLE M12 11M

  • Надійне підключення мобільної 3D-камери до дисплея
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Screened cable; Drag chain suitability
Design for 3D Smart sensor mobile with analogue video output PAL
Electrical data
Operating voltage [V] < 25 AC / < 60 DC
Protection class III
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...80
Protection IP 67; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 562.5
Materials housing: PUR; Sealing: FKM; contact pins: CuSn6 nickel-plated and tin-plated
Material nut stainless steel (303/1.4305)
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for fixed installation ≥ 60 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: stainless steel (303/1.4305)
Electrical connection
Connection Cable: 11 m, black, Ø 6 mm, shielded; 3 x 0.25 mm²
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: stainless steel (303/1.4305)