• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для мобільних камер
  5. E3M160

Connection cable

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

Connection cable

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

  • Надійне підключення мобільних камер з відео виходом
  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Для підключення відеомагнітофону
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Drag chain suitability
Design for 3D Smart sensor mobile with analogue video output PAL
Application for connection of a video grabber
Electrical data
Operating voltage [V] < 25 AC/DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...50
Mechanical data
Weight [g] 42.9
Materials PUR black
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for fixed installation ≥ 50 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 1 m, PUR, black