- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
- З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
- E3M178
Cable with connector
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Cable with connector
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Electrical data
Operating voltage [V] | < 36 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67; (M12 connector) |
Mechanical data
Weight [g] | 1209 |
---|---|
Moulded-body material | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material nut | PBT-GF30 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - AMP connector
Connector: 1 x AMP-Junior Timer; Moulded body: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, black; Locking: PBT-GF30 |
Electrical connection
Cable: 2.5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0.34 mm², PVC + 24 x 0.5 mm², PVC + 5 x 1.0 mm², PVC + 3 x 2.5 mm², PVC + (забезпечити екран кільцевим кабельним наконечником (M5) ) |
Electrical connection - socket video 0 ... video 3
Connector: 4 x M12, straight; coding: A |
Electrical connection - socket CAN 0 ... CAN 1
Connector: 2 x M12, straight; coding: A |
Electrical connection - socket CAN 2 ... CAN 3
Connector: 2 x M12, straight; coding: A |