• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Mounting adapters
  5. E40098

Screw-in adapter for process sensors

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

Screw-in adapter for process sensors

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

  • Для встановлення датчиків температури та потоку у контейнери та труби
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
  • Підходить для агресивних рідин та газів
  • Високе допустиме перевантаження за тиском
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Application for industrial applications
Media liquids and gases
Pressure rating [bar] 30
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Safety instructions The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Mechanical data
Weight [g] 60.6
Dimensions [mm] M18 x 1.5
Thread designation M18 x 1.5
Materials brass (2.0401)
Sensor connection M18 x 1,5 internal thread
Process connection threaded connection G 1/4
Insertion depth [mm] 13.5; (measuring probe SID, SFD, TN)
Аксесуари
Items supplied
sealings: 1, AFM
Remarks
Remarks
In applications >30 bar use a suitable high-pressure adapter.
Pack quantity 1 pcs.