T-piece with progressive ring fitting
E40102
T-PIECE G1/2-18-G1/2
T-piece with progressive ring fitting
E40102
T-PIECE G1/2-18-G1/2
- Безпечне встановлення датчиків фізичних величин у труби
- Для використання у промисловості
- Адаптер для забезпечення правильної глибини занурення
- Висока стійкість до тиску
- Міцний корпус з нержавіючої сталі
Application
Design | for sensors and adapters with process connection M26x1,5 |
---|---|
Application | for industrial applications |
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 300 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 378.8 |
---|---|
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571) |
Sensor connection | M26 x 1,5 internal thread |
Process connection | G 1/2 |
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |